Publier vos produits
3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema

3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema

Traduit par Google,

Enceintes de cinéma ScreenArray® à trois voies

Pour une reproduction sonore critique dans les cinémas utilisant un écran solide. Le 3733 utilise le 4739 LF pour une sortie basse fréquence accrue. Le M/HF utilise la technologie Dual Dissimilar Arraying pour façonner le modèle de couverture pour une utilisation optimale. De plus, la conception du pavillon améliore la réponse en fréquence et réduit la distorsion à une sortie plus élevée. Les pilotes haute fréquence 2415-XP représentent le dernier pilote de compression HF de JBL, conçu pour obtenir une sortie plus élevée avec une distorsion harmonique plus faible.

Fonctionnalités

  • Conception ScreenArray à trois voies pour des performances optimales pour le cinéma sur écran solide.
  • 3733 est disponible uniquement en configuration bi-amplifiée
  • La conception utilise la technologie Dual Dissimilar Arraying pour améliorer la couverture haute fréquence et façonner le motif pour la conception de la salle de sièges inclinée
  • Le 2415-XP est le pilote de compression haute fréquence de nouvelle génération de JBL
  • Conception de guide d'ondes avancée pour une réponse en fréquence améliorée et une sortie plus élevée avec une distorsion plus faible
  • Utilisé en conjonction avec les cornes de réflecteur CRF2, qui sont utilisées pour refléter le contenu haute fréquence sur un écran solide
  • CRF2 inclut le même pilote HF que 3733 pour maintenir la qualité tonale


Spécification
  • Frequency Response (±3 dB): 40Hz - 19kHz
    Frequency Response (-10dB): 30Hz - 20kHz
    System Input Power Rating: LF 800 watts, M/HF 300 watts
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100 degrees
    Vertical Coverage Angle (-6dB): Asymetrical with Dual Dissimilar Arraying
    Net Weight: 71.8 kg (158 lb)
    Shipping Weight: 86.7 kg (191 lb) Dimension (H x W x D) 1000 mm x 1648 mm
    Dimensions (H x W x D): 1000 mm x 1648 mm x 450 mm (39.37 in x 64.88 in x 17.75 in)
    Sensitivity: 104dB @ 2.83V
    Nominal Impedance: 12Ω
    Power Handling (2Hr AES Rating): 800W
    Power Handling (100Hr AES Rating): 150 W
    Net Weight (each): 158 lbs (71.8 kg)

Spécifications techniques
  • Réference unique.3733-MK-Mounting-panel-for-4739-3733-M-HF-for-Solid-Screen-Cinema
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsLarge Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers