Publier vos produits
5742 4-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

5742 4-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

Traduit par Google,

Enceintes ScreenArray 4 voies haute puissance
Les cinémas grand format et 3D nécessitent une couverture parfaite dans chaque siège de la salle, une large plage dynamique et une bande passante étendue, ainsi que des niveaux de distorsion inaudibles. Les bandes sonores numériques nécessitent des systèmes sonores pour les auditoriums de premier ordre qui peuvent reproduire avec précision le son exactement tel qu'il a été enregistré.

Spécification
  • Features

    • High power four-way ScreenArray® design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion.
    • 1400 watt midrange featuring four 8" Differential Drive® transducers
    • Large format 4" neodymium, damped titanium diaphragm, high frequency compression driver.
    • 1600 watt low frequency section with two 18" SVG low frequency drivers
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response.
    • JBL Patented SSC™ Screen spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology
    • Flat Front Wave Guide design for easy baffle wall installation
    • Shallow 24" depth for minimum behind screen depth requirements.

    Applications

    • High power for critical sound reproduction in large format cinemas, studio production and post production applications.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5742-4-Way-High-Power-ScreenArray-Loudspeakers
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsLarge Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers