L'enceinte surround de cinéma professionnelle haute puissance 8102, qui fait partie de la série JBL Cinema, offre la fidélité et les performances synonymes du nom JBL à un prix compétitif pour les propriétaires de cinéma soucieux des coûts qui cherchent à offrir une expérience sonore haut de gamme. Le 8102 à 2 voies de 10 pouces est optimisé pour les théâtres de petite à moyenne taille, offrant des SPL élevés et une capacité de projection de 40 pieds pour une couverture maximale, ainsi qu'une marge supérieure pour des performances améliorées et une stabilité à long terme.
Le 8102 est conçu pour un déploiement et un fonctionnement sans tracas, s'intégrant parfaitement à l'ensemble de la série JBL Cinema, qui comprend deux haut-parleurs à écran 3 voies et deux subwoofers. Combinez les enceintes Cinema Series avec le processeur cinéma JBL CPi2000 et les amplificateurs Crown XLC Series pour créer une solution de son cinéma entièrement intégrée.
Fonctionnalités
Plus de détails
Un son premium sans le prix premium
Avec la série Cinema, il n'a jamais été aussi facile de profiter du son époustouflant d'un système de cinéma JBL. L'enceinte surround Cinema Series 8102 offre jusqu'à 125 dB SPL de crête et offre une couverture de 110 x 90 degrés, grâce à une conception innovante de déflecteur d'enceinte inclinée. Associez-le aux haut-parleurs d'écran JBL Cinema Series 3153 et 4253 et aux subwoofers 3181F et 4281F pour une solution complète.
Solide comme le roc et fiable
Faites confiance à la série JBL Cinema pour fournir des performances optimales tout au long de la durée de vie de votre investissement : les systèmes sont conçus pour une efficacité globale supérieure ; le circuit de protection du transducteur assure une stabilité à long terme.
Déployez facilement, comme bon vous semble
La série Cinema est conçue pour une configuration et un fonctionnement simplifiés du système dans une gamme de configurations. Le matériel est conçu pour une polyvalence maximale, avec des bornes d'entrée sur le dessus du boîtier et des connecteurs de borne de connexion.
Surveiller la santé du système
Des diagnostics précis aident à maintenir votre système à des performances optimales : les amplificateurs Crown XLC surveillent l'état de l'amplification et des charges des haut-parleurs via des systèmes de contrôle et TMS tiers lorsqu'ils sont utilisés avec le processeur JBL CPi2000 ; les indicateurs du panneau avant surveillent les statistiques clés telles que le signal, l'écrêtage, le fonctionnement ponté, la mise en veille et les pannes.
Construire un système de son intégré
Complétez votre système audio de cinéma JBL avec le processeur de cinéma JBL CPi2000, qui offre une amélioration audio comprenant le DSP, le réglage de l'égaliseur de pièce, le contrôle du volume et la détection des défauts du système. Le CPi2000 comprend des préréglages de haut-parleurs Cinema Series pour un meilleur son et de meilleures performances et un déploiement plus facile, et peut envoyer l'état de l'amplificateur et des haut-parleurs à un système de contrôle central TMS (Theater Management System).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |