Publier vos produits
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

    AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

    Traduit par Google,

    Enceinte 2 voies ultra compacte avec 1 x 6,5" LF

    Systèmes de haut-parleurs 2 voies à haut rendement alliant flexibilité et haute fidélité.

    Fonctionnalités

    • Pilote de compression de sortie 1" avec couverture de 90° x 90° Guide d'onde PT™
    • Transducteur LF de 165 mm (6,5 pouces)
    • Boîtier ultra compact
    • Programme 320W
    • Deux connecteurs Neutrik NL4 plus borne à vis
    • Points de fixation pour support en U en option, support de type OmniMount ® tiers et accessoire de montage sur pied
    Spécification
    • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
      Frequency Response (±3 dB): 65 Hz -18 kHz
      System Power Rating: 250 W (AES rated)
      160 W / 320 W / 640 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
      Nominal Impedance: 16 Ohms
      Coverage Pattern: 90° x 90°
      Dimensions (H x W x D): 381.0 x 199.4 x 226.1mm (15.0 x 7.8 x 8.9in)
      Net Weight (each): 7.2 kg (15.8 lb)
      Crossover Modes: Passive
      Maximum SPL (1m): 110 dB
      System Sensitivity (1w @ 1m): 90 dB SPL
      LF Driver: 1 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
      Nominal LF Driver Impedance: 16 Ohms
      HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
      Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
      Suspension Attachment: 5 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 1 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AC16-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers