Publier vos produits
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element

    BRX308-LA Line Array Element

    Traduit par Google,

    Fonctionnalités

    • Deux haut-parleurs LF de 8 pouces et un haut-parleur de compression en titane de 3 pouces
    • Gamme de fréquences : 80 Hz–20 kHz (-10 dB)
    • Dispersion horizontale de 110° x 12° (variable) verticale
    • SPL maximal de 136 dB
    • Angles interbox variables
    • I/O : deux connecteurs NL4 à 4 pôles câblés en parallèle pour une utilisation IN/THRU
    • Dimensions (L x H x P) : 662 x 299 x 376 mm (26 x 11,8 x 14,8 pouces)
    • Poids : 20,5 kg (45,2 livres)
    Spécification
    • SYSTEM TYPE: Modular, portable line array

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 80 Hz-20 kHz

      MAX PEAK SPL (2 PI): 136 dB

      NOMINAL DIRECTIVITY (H x V): 110° x 12° (variable)

      TRANSDUCERS: LF: 2 x 8" HF: 1 x 3" titanium compression

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: Plywood

      COLOR/FINISH: Matte black, Duraflex

      CONNECTORS: Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use

      WEIGHT: 20.5 kg (45.2 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 376 x 662 x 299 mm (14.8 x 26 x 11.8 in)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brx308-la_line-array-element
    • Famille de produitsLive Portable
    • Groupe de produitsBRX Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers