Publier vos produits
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Enceinte colonne Line Array Constant Beamwidth Technology™ avec seize haut-parleurs de 50 mm (2 pouces). Avec support de montage amélioré pour une meilleure flexibilité de visée.
    Le CBT 100LA-1, avec Constant Beamwidth Technology ™, représente une percée dans la cohérence du contrôle de modèle, utilisant une formation de faisceau de retard analogique complexe et une réduction d'amplitude pour obtenir une couverture verticale supérieure et cohérente sans le faisceau vertical étroit et le lobe hors couverture qui sont typiques des enceintes colonnes à facteur de forme droit.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La technologie Constant Beamwidth Technology™, en instance de brevet, offre une directivité constante jusqu'aux fréquences les plus élevées et réduit les lobes hors couverture.
    • Couverture du motif vertical commutable entre 40° pour une couverture à moyenne portée et 15° pour les applications à longue portée.
    • La voix commutable offre une réponse plate en mode musique ou un pic de présence de milieu de gamme en mode parole.
    • Protection dynamique contre les surcharges SonicGuard™
    • Support mural pivotant (panoramique)/inclinable inclus.
    • Transformateur 70 V/100 V intégré, plus capacité directe de 8 ohms.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CBT-100LA-1-Constant-Beamwidth-Technology-Line-Array-Column-Loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsColumn Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers