Publier vos produits
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove

    CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove

    Traduit par Google,

    Colonne line array bidirectionnelle Constant Beamwidth Technology™ avec couverture verticale asymétrique.
    Le CBT 70J-1, avec Constant Beamwidth Technology ™, représente une percée dans la cohérence du contrôle de modèle, utilisant une formation de faisceau de retard analogique complexe et une réduction d'amplitude pour obtenir une couverture verticale supérieure et cohérente sans le faisceau vertical étroit et le lobe hors couverture qui sont typiques des enceintes colonnes à facteur de forme droit. (illustré avec la grille incluse retirée)

    CARACTÉRISTIQUES

    • La couverture verticale asymétrique envoie plus de son vers une zone éloignée de la pièce pour rendre les niveaux sonores d'avant en arrière plus cohérents.
    • Composants : Seize tweeters à dôme souple de 25 mm (1 po) et quatre haut-parleurs BF haute puissance de 125 mm (5 po), disposés coaxialement.
    • La technologie Constant Beamwidth Technology™, en instance de brevet, offre une directivité constante jusqu'aux fréquences les plus élevées et réduit les lobes hors couverture.
    • Couverture du motif vertical commutable entre 45° pour une couverture à moyenne portée et 25° pour les applications à longue portée.
    • La voix commutable offre une réponse plate en mode musique ou un pic de présence de milieu de gamme en mode parole.
    • Protection dynamique contre les surcharges SonicGuard™ des appareils HF
    • Support mural pivotant (panoramique) / inclinable inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CBT-70J-1-Constant-Beamwidth-Technology-Two-Way-Line-Array-Column
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsColumn Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers