Publier vos produits
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    Traduit par Google,

    Caisson de basses Bass Reflex simple 18" - STX818S

    Un seul système de subwoofer compact haute puissance de 18 pouces dans un boîtier ventilé à chargement frontal conçu pour une zone frontale minimale fournit 1 000 watts de traitement de puissance de bruit rose continu, un programme de 2 kW et une crête de 4 kW. Le STX818S est également équipé d'un haut-monté Fixation sur poteau M20 et kit de roues en option.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Haut-parleur de graves Super Vented Gap™ de 18 po pour une sortie basse fréquence étendue.
    • Grande zone de port pour une distorsion réduite.
    • Embase filetée de 20 mm pour un montage solide et sécurisé des haut-parleurs satellites.
    • Boîtiers robustes à revêtement DuraFlex™ dimensionnés pour être adaptés aux camions.
    • Grille en acier de calibre 14 doublée d'un tissu acoustiquement transparent.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.STX818S-Single-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsPortable Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers