Publier vos produits
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®

    VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with Differential Drive®

    Traduit par Google,

    Double subwoofer 15" avec Differential Drive®
    Le VLA-C125S utilise des composants technologiques éprouvés de JBL, avec deux transducteurs Differential Drive® de 15 pouces.

    Les boîtiers sont dotés de panneaux d'extrémité en acier et en fibre de verre renforcée multicouche. Les grilles sont en acier perforé de calibre 14 zingué et revêtu de poudre avec un support en tissu de grille noir acoustiquement transparent, une sous-couche en maille hydrophobe et un système de rail étanche.

    Le système de gréement est inhérent à la conception du système. Les angles inter-boîtes sont sélectionnés lors de l'assemblage du réseau. Les autres accessoires incluent un cadre de gréement, une barre de traction et un kit cardioïde.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Module line array compact optimisé pour les applications d'installation permanente
    • Transducteurs à composants de technologie avancée pour un faible poids et un rendement élevé
    • Boîtier extérieur classé IP55 pour une protection contre la poussière et l'eau
    • Points de montage complets pour créer une configuration de line array
    • Construction de boîte en fibre de verre et composants résistants aux intempéries
    • Deux transducteurs de 15 pouces

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 52 Hz – 210 Hz
      Frequency Response (±3 dB) 62 Hz – 123 kHz
      System Power Rating 1600 W Continuous Pink Noise (6400 W peak), 2 hrs
      800 W Continuous Pink Noise (3200W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Maximum SPL (1m) 127 dB Cont. Ave (2 hrs), 133 dB Peak
      Sensitivity 98 dB (52 Hz – 210 Hz, 2.83V)
      Impedance 4Ω, 3.0Ω min @ 195 Hz
      Amplifiers Crown DCi Family with DSP on-board
      Recommended Crown DCi 2 | 2400N 
      Crown DCi 4 | 2400N
      Low Frequency Driver 2 x 2275H, 304 mm (15 in) diameter , each with two 76 mm (3 in) diameter voice coils, Neodymium Differential Drive®, Direct Cooled™
      Enclosure Material Fiberglass shell, gelcoat finish, with 18 mm Birch plywood internal bracing.
      Grille Powder coated 14 gauge hex-perforated steel with zinc under-coating, backed with acoustically transparent cloth and hydrophobic screen.
      Inter-Enclosure Angles VLA-C125S to VLA-C125S: 0° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)

      VLA-C265 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C265 cannot be connected above C125S): 0°, 5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)

      VLA-C2100 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C2100 cannot be connected above C125S): 0°, 7.5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)
      Environmental IP-55 rating per IEC529 (dust protected and protected against jets of water).
      Terminals CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 5.2 sq mm (10 AWG) wire or max width 9mm (0.375 in) spade lugs. Touch-proof covers. Full set of terminals on back panel, plus optional-use inter-cabinet connection terminals located on top and bottom panels of cabinet.
      Colors -GR: Gray (similar to Pantone 428C), -BK: Black
      Dimensions (H x W x D) 508 x 848 x 634 mm (20.0 x 33.4 x 24.9 in)
      Net Weight (ea) 56.7 kg (125 lbs)
      Shipping Weight (ea) 62.6 kg (138 lbs)
      Included Accessories 2 x VLA-C125S Bracket Plates 
      8 pcs. M10 x 35 mm stainless steel bolts (1.5mm pitch, 6 mm hex-drive) for attaching Bracket Plates 
      2 pcs. Plastic Trim Cover Panels for Bracket Plates, each attaches via 
      4 pcs (8 total) 3-32 x ½” trusshead, phillips-drive, stainless steel bolts.
      Optional Accessories VLA-C-SB Suspension Bar Kit -- For top & bottom of the array, includes 2 identical Suspension Bars (for top/bottom), 4 pcs ¾-inch Class 2 Screw Pin Shackles (must use 2 Shackles for each Suspension Bar, located at end channels, not in the center).

      VLA-C125S-ACC kit – For adding terminal cup to front to allow easy and neat cardioid subwoofer wiring. 

      VLA-C-ACC kit – For adding front baffle terminals for cardioid subwoofer configuration.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VLA-C125S-Dual-15-Subwoofer-with-Differential-Drive
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers