Publier vos produits
VLA301Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA301Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA301Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF

    VLA301Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF

    Traduit par Google,

    Haut-parleur large bande à trois voies à haut rendement avec 2 x 15" LF, 4 x 8" MF, 6 x 1,5" sortie HF 30° Dispersion horizontale

    La série Variable Line Array (série VLA) est un produit révolutionnaire offrant un renforcement sonore à fort impact à des distances de projection hors de portée des conceptions de haut-parleurs traditionnels.

    Fonctionnalités

    • Module line array optimisé pour les applications d'installation permanente.
    • Version à haut rendement avec 6 pilotes HF, 4 pilotes MF et 2 pilotes LF.
    • Transducteurs à composants de technologie avancée pour un faible poids et un rendement élevé.
    • Points de montage complets pour créer une configuration de line array.
    • Finition extérieure robuste DuraFlex™ et composants résistants aux intempéries. Protections contre les intempéries WRC ou WRX de JBL
      aussi disponible.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS

      Frequency Response (-10dB): 39 Hz - 19.2 kHz

      Frequency Response (-6 dB): 43 - 19kHz

      Frequency Response (-3 dB): 48 - 17.4kHz

      Horizontal Coverage: 30º Nominal (900 - 16kHz)

      Vertical Coverage: Varies with Array size and configuration

      System Power Ratings (AES): LF: 1000W Continuous (IEC /100 hour) MF: 400W Continuous (IEC /100 hour) HF: 160W Continuous (IEC /100 hour)

      Maximum SPL (1m): 151.1dB (Preset: Flat)

      LF Driver: 2 x JBL 2265H, 15in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      Nominal Impedance: 4 ohms

      Sensitivity (2.83V @ 1m): LF: 99dB/96dB

      MF: 105dB/105dB

      HF:115db/112dB

      Mid-Frequency Driver: 4 x JBL 2169H, 8in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      High-Frequency Driver: 6 x JBL 2432H, 1.5in exit compression driver, 3in diameter voice coil, Neodymium Magnet

      Enclosure: 18mm and 16mm, Exterior grade Baltic birch plywood, DuraFlexTM finish or optional Fiberglass

      Suspension Attachments: 16 points (4 each top bottom & rear, 2 each side), M10 threaded hardware (eyebolts NOT included).

      Finish: Black DuraFlexTM (STD), Gray DuraFlexTM (WRC), Gray Fiberglass (WRX), optional colors; Stainless Steel Hardware (WRC/WRX)

      Optional Weather Resistant Versions: WRC for outdoor placement where the loudspeaker will be sheltered from direct exposure to the elements. WRX for direct exposure or extreme environments, such as tropical or beach, or in areas with salt air, extreme high humidity or rapid changes in temperatures. See WRC/WRX configuration sheet for details.

      Grille: Powder coated 14 gauge perforated steel, zinc-phosphate dipped, acoustically transparent foam backing (grill cloth backing on white units) (16 gauge stainless steel on WR versions)

      Input Connectors: Barrier Strip for #6 spade lug, including gland nut and cover plate

      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

      Dimensions (H x W x D): 528.3mm x 1346.2mm x 1379.2mm (20.8in x 53.0in x 54.3in)

      Net Weight: 154.7kg (341.0lbs)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VLA301Hi-high-output-three-way-full-range-loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers