Publier vos produits
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    Traduit par Google,

    Subwoofer Arrayable Fullsize 2-18" - VT4880

    Le VT4880 Dual 18" Subwoofer Line Array Element est conçu pour fournir un renforcement sonore de haute qualité des basses fréquences pour la musique live et une variété d'applications.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Composants de technologie avancée : aimant en néodyme Differential Drive®, double bobine acoustique, transducteurs à cône Direct Cooled .
    • Les techniques de construction avancées et les matériaux hybrides offrent un boîtier exceptionnellement rigide et léger.
    • Finition extérieure DuraFlex™ robuste ; Composants résistants aux intempéries.
    • Système de suspension SAFE™ intégré : les alliages traités thermiquement de qualité supérieure fournissent des réseaux de suspension fiables et à haute résistance.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VT4880-Fullsize-Arrayable-2-18-Subwoofer
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsTour Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers