Publier vos produits
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single

    Interior Door HP FS7 Single

    Traduit par Google,
    La FS7 est une porte intérieure performante conçue pour un usage professionnel. Convient aux endroits avec des exigences supplémentaires en matière d'insonorisation combinée à une résistance au feu comme les salles de réunion, etc. EI130/Rw 42 dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jw_interior_door_hp_fs7_single
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsHigh Performance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors