Publier vos produits
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

Traduit par Google,
Cette baignoire Cubito chérit les dernières tendances en matière d'ameublement de salle de bain, à savoir la simplicité surprenante en un coup d'œil. Fabriqué en 100% acrylate qui garantit la stabilité des couleurs, un nettoyage facile et un toucher agréable, avec une bonne isolation. Fixation rapide et sans effort possible grâce au système de montage sur panneau, constituant ainsi une alternative appropriée à l'encastrement coûteux. Fabriqué dans l'Union européenne. Garantie 5 ans offerte. Capacité 265 litres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.223420
  • Famille de produitsCubito
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)415
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)24.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique