Publier vos produits
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

Traduit par Google,
JIKA propose des solutions céramiques adaptées aux besoins des entreprises. L'un d'eux est Livo, un urinoir siphonique avec entrée d'eau extérieure. Cet urinoir peut être raccordé à un siphon horizontal ou vertical. Garantie 10 ans offerte. Antibak empêche la saleté emprisonnée en ayant la bague intérieure et les drains vitrés. 100% recyclable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.840201
  • Famille de produitsLIVO
  • Groupe de produitsUrinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)575
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)327
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)13.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique