L'isolant LinacouSTIC ® RC-IG est un revêtement de conduit en fibre de verre flexible de qualité supérieure fabriqué à partir de fibres de verre résistantes liées à une résine thermodurcissable. La surface du flux d'air est protégée par le système de revêtement renforcé exclusif de JM, qui combine notre revêtement acrylique de pointe Permacote ® avec un renfort en mat de verre flexible pour fournir une surface de flux d'air lisse. Sur le côté opposé de la surface du flux d'air, LinacouSTIC RC-IG contient InsulGrip ®, une couche adhésive non toxique et réactivable à l'eau.
NRC : 0,85 (R6)
Valeur R : 6,3 (1,5")
ASTM C1071 Type I : Conforme
Greenguard : Certifié
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |