Le revêtement de conduit Microlite® FSK Formaldehyde-free™ offre des performances thermiques supérieures et un contrôle de la condensation dans une isolation légère de type couverture avec un revêtement FSK. Il est recommandé pour les extérieurs ou les surfaces des systèmes CVC où les paramètres de conception interdisent l'utilisation de doublure ou de panneau. Les entrepreneurs installateurs préfèrent le liant Microlite pour de nombreuses raisons, notamment une meilleure manipulation, une coupe plus facile et moins de poussière. Notre processus de fabrication garantit une uniformité pendant la production, ce qui se traduit par une qualité de produit fiable.
Valeur R : 4,2 (1,5")
Indice de perméance (façade) : 0,02
Teneur en matières recyclables : 24 %
Greenguard : Or
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |