Publier vos produits
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    Traduit par Google,
    • Conception flexible – Encombrement réduit, variété de configurations de décharge de ventilateur ; batterie à eau glacée ou à détente directe pour le refroidissement, batterie à eau chaude, à vapeur ou électrique pour le chauffage ;
    • Excellente QAI – Amortisseurs à faible fuite ; filtres 2" ; armoires isolées avec de la fibre de verre recouverte d'une feuille d'aluminium
    • Composants de puissance - Démarreurs de moteur "sur ligne" ; sectionneurs ; fusibles principaux ; moteurs à haut rendement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-bcu-acb
    • Famille de produitsAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Groupe de produitsVertical - Reduced Footprint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Nom UNSPSCAir conditioners
    • Code UNSPSC40101701
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Numéro OmniClass23-33 33 11
    • Titre OmniClassFan Coil Units
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment