Publier vos produits
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow

    YORK® VRF Ducted Medium Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow

    Traduit par Google,
    Des systèmes CVC qui offrent un confort optimal et une efficacité inégalée Apprenez à connaître VRF
    Alors que d'autres systèmes de CVC fonctionnent selon un programme plus rigide de marche ou d'arrêt complet, les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) fournissent du réfrigérant à des taux variables et des quantités exactes aux espaces qui en ont besoin, répondant aux besoins de chauffage et de refroidissement du bâtiment avec une augmentation précision et efficacité.

    Une technologie supérieure signifie des économies pour vous
    Nos systèmes VRF utilisent une volute orbitale pour maximiser le processus de compression, fonctionnant finalement avec une plus grande efficacité que les autres systèmes VRF et les unités HVAC conventionnelles. Cela se traduit par des économies pour les propriétaires de bâtiments. Avantages pour les bâtiments et les budgets Efficacité
    Les bâtiments ont rarement besoin d'une capacité de 100 % de leurs systèmes CVC. Tout en s'adaptant aux besoins de chauffage et de refroidissement de chaque espace, notre technologie VRF permet au système de fonctionner à des vitesses réduites, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de l'argent.

    Chauffage et refroidissement simultanés
    Notre système à 3 tuyaux chauffe et refroidit simultanément, permettant au système de répondre rapidement et avec précision à la façon dont la plupart des bâtiments fonctionnent tout au long de la journée.

    Gain de place
    Parce que nos systèmes VRF offrent un confort avec le réfrigérant à travers de petits tuyaux, ils utilisent environ la moitié de l'espace de plafond requis pour les conduits d'unité CVC conventionnels, permettant une plus grande liberté architecturale.

    Évolutivité
    Grâce à la conception modulaire de notre VRF, les systèmes peuvent contrôler efficacement le climat dans presque tous les espaces, d'un petit bureau unique à un immeuble de grande hauteur.
    Spécification
    • -High-efficiency DC fan motor -Multiple fan speed settings -Up to .32 WG static pressure -Bottom access for easy service and troubleshooting -Built-in condensate pump
    Spécifications techniques
    • Réference unique.york-yidm
    • Famille de produitsDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • Groupe de produitsIndoor Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné