Publier vos produits
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Traduit par Google,
Ensemble WC monobloc Erika BO 6/3L (R-In 250 mm) - Sans bride
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBSC950158WW
  • Famille de produitsErika
  • Groupe de produitsWater Closet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)745
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets