Publier vos produits
Marche de 93cm MODULESCA
Marche de 93cm MODULESCA
Marche de 93cm MODULESCA
Marche de 93cm MODULESCA
Marche de 93cm MODULESCA
    JOUPLAST

    Marche de 93cm MODULESCA

    Marche de 93,4 cm en polypropylène renforcé fibre de verre. L’escalier modulable MODULESCA® est constitué de modules qui s’ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier extérieur droit ou tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois installé, l’escalier s’habille selon les envies : bois, céramique ou dallage. En une demi-journée et avec seulement 2 outils (visseuse et niveau), créer un escalier devient simple. Réalisation de pente jusqu’à 70 %. Résistant aux UV et GEL. Ultra-résistant, imputrescible.

    Spécification
      • Facilité d’installation : 2 outils seulement.
      • Rapidité et facilité de pose.
      • Personnalisable : bois, céramique, carrelage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.93cm-step-modulesca
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)934
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe