Publier vos produits
Jonction droite pour profilé de finition
Jonction droite pour profilé de finition
Jonction droite pour profilé de finition
    JOUPLAST

    Jonction droite pour profilé de finition

    Accessoire permettant de joindre 2 profilés de finition sur une ligne droite.

    Tailles : 70 mm / 100 mm / 140 mm

    Couleurs : gris anthracite / gris aluminium / blanc perlé

    Spécification
      • Assure l’alignement des profilés.
      • Permet un raccord soigné.
      • Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
      • 100% recyclable.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.connector-for-clip-on-finishing-profile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe