Publier vos produits
Embout pour plot CLEMAN® et EASIO®
Embout pour plot CLEMAN® et EASIO®
    JOUPLAST

    Embout pour plot CLEMAN® et EASIO®

    Embout forgé permettant de pré-régler les plots en amont du chantier et d’ajuster la hauteur des plots en fin de chantier.

    Spécification
      • L’embout s’adapte directement sur le mandrin de la visseuse.
      • L’embout comporte un hexagone standard de 10, s’adaptant ainsi sur une clé de 10, une douille de 10 etc.
      • Permet de pré-régler les plots CLEMAN® et d’ajuster la hauteur des plots CLEMAN.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.driver-bit-for-cleman-riser-pedestal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Espagne
    France
    Royaume-Uni
    Suisse