Publier vos produits
Assortiment de cales fourchettes 1, 2, 3 et 5 mm
Assortiment de cales fourchettes 1, 2, 3 et 5 mm
Assortiment de cales fourchettes 1, 2, 3 et 5 mm
Assortiment de cales fourchettes 1, 2, 3 et 5 mm
    JOUPLAST

    Assortiment de cales fourchettes 1, 2, 3 et 5 mm

    Assortiment de 100 cales fourchettes de 1, 2, 3 et 5 mm. Idéales pour la pose et le réglage de menuiseries et pour tout type de calage de construction (pose de bardage, lambris…). Forme en fourchette avec peigne souple intérieur.

    Spécification
      • Forme en fourchette avec peigne souple intérieur.
      • Cales superposables et empilables entre elles grâce aux ergots.
      • Centrage parfait.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pack-of-mixed-fork-shims-of-1-2-3-and-5-mm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe