Publier vos produits
Assortiment de cales crantées 90 et 170mm
Assortiment de cales crantées 90 et 170mm
Assortiment de cales crantées 90 et 170mm
    JOUPLAST

    Assortiment de cales crantées 90 et 170mm

    Assortiment de cales crantées de 90 et 170 mm. Idéales pour n’importe quel type de calage de plancher bois (terrasse, parquet) et pour tous travaux intérieurs et extérieurs de menuiserie. Elles s’utilisent par deux (l’une sur l’autre) ou seules. La cale crantée 90 mm permet des réglages de 14 à 20 mm. La cale crantée 170 mm est sécable et permet des réglages de 11 à 40 mm.

    Spécification
      • Calage précis grâce aux dents de scies.
      • Compatibles avec les cales plates.
      • Trous pour vis de fixation prévus : aucun besoin de percer la cale.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pack-of-mixed-ridged-wedges-of-170-and-90-mm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe