Publier vos produits
URBANGRAVEL plaque de stabilisation de gravier
URBANGRAVEL plaque de stabilisation de gravier
URBANGRAVEL plaque de stabilisation de gravier
URBANGRAVEL plaque de stabilisation de gravier
URBANGRAVEL plaque de stabilisation de gravier
    JOUPLAST

    URBANGRAVEL plaque de stabilisation de gravier

    Plaque alvéolée sans géotextile permettant de consolider la pose de graviers pour les milieux urbains : parkings publics, routes d’accès, zones de trafic dense en milieu industriel ou commercial...

    Spécification
    • Longueur MM : 600

      Largeur MM : 390

      Épaisseur MM : 40

      Couleur : Gris

      Conditionnement : Palette de 104 plaques soit 23,192 m² par palette

      Matière : Polyéthylène recyclé

      Epaisseur Des Parois MM : 3

      Diamètre De La Cellule MM : 60

      Surface Utile M : 20.223 m² soit 4,484 plaques pour 1 m²

      Poids Kg : 0,85

      Nbre Par Pal : 104

      Multiple De Cmde : 104

      Gerbable : Oui

      Dimension Palette : 80/120

      Milieu À Aménager : Milieu urbain

      Référence IURBGRAVEL10000

    Spécifications techniques
    • Réference unique.URBANGRAVEL_gravel_stabilisation_tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalRecycled Polyethylene
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories