Publier vos produits
Beech Activity Floor
Kährs

Beech Activity Floor

Traduit par Google,
Les notes de fond sablonneuses cèdent la place à un grain fin auburn, parsemé de petits nœuds dans ce parquet en hêtre à 3 frises résistant de la collection Activity Floor. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli faisant ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle.
Spécification
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N55BK50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.beechactivityfloor584872
  • Famille de produitsKährs Activity Floor
  • Groupe de produitsActivity Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalHêtre
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)