Publier vos produits
Oak Bright
Kährs

Oak Bright

Traduit par Google,
Le fini blanc poudré de ce plancher à bande unique de la collection Element rehausse les variations de couleur naturelles du chêne blanc et accentue le biseautage avec des détails lustrés. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEK0WKW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakbright596621
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsElement Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)151
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)