Publier vos produits
Oak Chevron Light brown Frame board
Kährs

Oak Chevron Light brown Frame board

Traduit par Google,
La finition légèrement fumée de cette planche de chêne à motifs prête à installer de la collection Chevron enrichit sa chaude teinte caramel et apporte une expression moderne à son aspect traditionnel. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La fabrication artisanale partielle donne à chaque planche son apparence unique, tandis que le micro-biseautage améliore le design géométrique emblématique.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XADEKWJKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakchevronlightbrown595745
  • Famille de produitsKährs ID
  • Groupe de produitsChevron Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)148
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)