Publier vos produits
Oak Dawn
Kährs

Oak Dawn

Traduit par Google,
Ce parquet en chêne à 3 frises de la collection Lumen présente des nuances chaudes et lavées, avec une expression plus claire et plus calme que la plupart des parquets en chêne naturel conventionnels. Chaque planche est soigneusement brossée à la perfection, faisant ressortir les nuances légèrement brunies du grain. La finition laquée ultra-mate met en valeur les variations naturelles du bois, créant l'impression d'un bois fraîchement scié. Cela élimine efficacement les reflets tout en protégeant le sol de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEK04KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakdawn596422
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsLumen Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires