Publier vos produits
Oak Foschia
Kährs

Oak Foschia

Traduit par Google,
Les teintes de pierre chaudes de ce parquet en chêne à une lame de la collection Domani soulignent son expression rustique. Les nœuds et les fissures parsèment les planches, ce qui donne un effet magnifiquement vieilli rappelant le bois récupéré. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Le grattage à la main améliore l'aspect usé du sol.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided 151XCDEKWKKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakfoschia595733
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsDomani Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)