Publier vos produits
Oak Palazzo Fumo
Kährs

Oak Palazzo Fumo

Traduit par Google,
Ce parquet en chêne brun café légèrement fumé de la collection Renaissance européenne est posé dans un motif hollandais classique et intemporel. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Light Smoked 15313REK15KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakpalazzofumo586457
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsEuropean Renaissance Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2426
  • Profondeur (mm)198.5
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires