Publier vos produits
Oak Paris Oil
Kährs

Oak Paris Oil

Traduit par Google,
Les nuances blondes dorées de ce sol exclusif à une seule lame de la collection Capital sont équilibrées par une variation de couleur uniforme entre les planches. Seul le bois de chêne de la meilleure qualité est utilisé et chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKFVKW220
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakparis593745
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsCapital Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2266
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)