Publier vos produits
Oak Pima
Kährs

Oak Pima

Traduit par Google,
Les reflets bruns dorés se mêlent aux teintes de grès dans ce parquet en chêne teinté à 3 frises de la collection Tres pour une expression chaleureuse et classique. La finition en laque de soie ajoute de l'éclat, donnant au sol un aspect poli tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NABEK7CUW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakpima586475
  • Famille de produitsKährs Avanti
  • Groupe de produitsTres Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring