Publier vos produits
Oak Siena Matt Lacquer Brushed
Kährs

Oak Siena Matt Lacquer Brushed

Traduit par Google,
La variation de couleur de ce parquet en chêne à 3 frises de la collection European Naturals va des reflets de beurre brun aux reflets de caramel brûlé pour une expression classique et gaie.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 153N3BEK09KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaksiena585133
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsEuropean Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)