Publier vos produits
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034

    Traduit par Google,
    La baignoire KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO est un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande, avec sa forme ovoïde inédite en acier émaillé. Avec cette baignoire îlot, Stefan Diez a créé une sculpture design gracieuse qui s'intègre harmonieusement à l'espace salle de bains, fluide et presque flottante. Inspirée du design de la porcelaine japonaise, cette baignoire à double paroi séduit par ses lignes organiques minimalistes et sa fonctionnalité élégante. Fruit de nombreuses années d'expérience de KALDEWEI, la forme intérieure de la baignoire KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO offre un confort de couchage maximal tout en permettant une utilisation écologique de l'eau. Sa forme extérieure incarne l'élégance, la légèreté et le naturel. Son design évoque une forme fluide, flottante et immobile, comme si elle venait de se poser. C'est une expression de reconnaissance pour les matériaux utilisés. Ravivez votre salle de bains avec le nouveau design organique KALDEWEI ! La baignoire est équipée d'une bonde émaillée à ouverture par pression et d'un élégant trop-plein, alliant parfaitement fonctionnalité et esthétique. Elle est conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des DEP. La déclaration environnementale de produit (DEP) actuelle se trouve dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est officiellement certifiée Cradle to Cradle® en argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1050-4034
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1940
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)1630
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)95
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501