Publier vos produits
PURO NEXT 1800x800x410 Mod. 1428
KALDEWEI

PURO NEXT 1800x800x410 Mod. 1428

Traduit par Google,
Après sa refonte, la série KALDEWEI PURO NEXT séduit par son design élégant et intemporel et son confort de bain optimal. Elle se caractérise par son rebord plat. Grâce à sa généreuse surface d'assise, la baignoire monoplace PURO NEXT offre un confort de bain exceptionnel. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont un gage de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
Spécifications techniques
  • Réference unique.1428
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)410
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)56.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501