Publier vos produits
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 800x1300 Mod. 2264-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 800x1300 Mod. 2264-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 800x1300 Mod. 2264-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 800x1300 Mod. 2264-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 800x1300 Mod. 2264-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 800x1300 Mod. 2264-5

    Traduit par Google,
    La nouvelle façon d'entrer dans le monde des surfaces de douche de plain-pied s'appelle CAYONOPLAN. Grâce à ses 22 dimensions, à sa bonde latérale et à son support de receveur extra plat pour un montage facile, le CAYONOPLAN est la solution idéale. Avec une hauteur de rebord de 32 mm et/ou de 40 mm pour les formats avec des longueurs de côté supérieures à 120 cm, il peut être parfaitement installé sur du carrelage, bien qu'un montage au ras du sol soit également possible. En parfaite harmonie avec la baignoire CAYONO et le lavabo PURO, le CAYONOPLAN complète le design de la salle de bains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2264-5
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)24.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie