Publier vos produits
NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619
KALDEWEI

NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619

Traduit par Google,

NEXSYS – un concept totalement révolutionnaire ; il n’existe pas de solution plus rapide et plus simple pour installer un receveur de douche à l’italienne avec évacuation. Car NEXSYS n’est pas un simple receveur de douche, mais un système complet, prêt à poser. Les composants sont déjà assemblés et peuvent être installés immédiatement – ​​y compris l’évacuation intégrée et le robuste support incliné. Parler de petite révolution avec NEXSYS serait donc un euphémisme.

Spécifications techniques
  • Réference unique.2619
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)22
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815