Publier vos produits
SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V3
KALDEWEI

SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V3

Traduit par Google,
Il existe des formes sans lesquelles le quotidien est inconcevable. Les baignoires monoplaces SANIFORM, avec leur bonde située au pied du bassin, font partie des baignoires classiques en forme de corps qui s'intègrent parfaitement dans toutes les salles de bains. Quel que soit le modèle choisi, grâce à son dossier particulièrement large et à sa forme ergonomique, vous bénéficierez toujours d'un confort optimal. Afin d'optimiser l'espace dans les petites salles de bains, un angle a été volontairement omis dans les versions V1 à V4. À vous de choisir la version qui vous convient, car ce modèle est disponible en quatre versions. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
Spécifications techniques
  • Réference unique.332_V3
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)40.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501