Publier vos produits
SUPERPLAN CLASSIC 900x900 Mod. 390-1
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC 900x900 Mod. 390-1

Traduit par Google,
Moins, c'est plus. La douche de plain-pied SUPERPLAN CLASSIC démontre de manière impressionnante la validité de cette phrase. Avec une profondeur de seulement 2,5 cm, ce receveur de douche est extrêmement plat et donc parfaitement adapté à un montage au ras du sol. Son design élégant transforme votre routine de douche quotidienne en une expérience exclusive. Grâce à la grande variété de dimensions différentes (de 75 x 80 x 2,5 cm à 120 x 120 x 2,5 cm), le receveur de douche SUPERPLAN CLASSIC s'intègre sans effort dans n'importe quelle pièce.
Spécifications techniques
  • Réference unique.390-1
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)21.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie