Publier vos produits
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2
    KALDEWEI

    ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2

    Traduit par Google,
    Design épuré, grande surface au sol, faible encombrement. Il existe de nombreuses raisons de commencer la journée avec le receveur de douche ZIRKON. Par exemple, sa forme élégante en quart de cercle permet un montage intelligent même dans les espaces les plus restreints. Et bien sûr, ce receveur de douche avec bonde positionnée sur le côté est disponible dans de nombreuses tailles et plusieurs profondeurs. Grâce à ses nombreuses dimensions différentes, le receveur de douche ZIRKON s'intègre facilement dans n'importe quelle pièce.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.511-2
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)17.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie