Publier vos produits
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2

    Traduit par Google,
    Les choses les plus simples de la vie sont souvent les plus rafraîchissantes. Comme le DUSCHPLAN au design moderne et intemporel et à la profondeur de seulement 6,5 cm. Ce classique parmi les receveurs de douche s'installe facilement dans n'importe quelle salle de bains. Le DUSCHPLAN est disponible en version rectangulaire ou carrée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.544-2
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815