Publier vos produits
CAYONO STAR 1500x700x400 Mod. 753
CAYONO STAR 1500x700x400 Mod. 753
CAYONO STAR 1500x700x400 Mod. 753
CAYONO STAR 1500x700x400 Mod. 753
    KALDEWEI

    CAYONO STAR 1500x700x400 Mod. 753

    Traduit par Google,
    Avec CAYONO, Kaldewei marque une nouvelle étape dans l'univers de la salle de bains. Son design élégant, sa qualité intemporelle et son prix attractif en font un produit de référence dans la catégorie des baignoires fonctionnelles. Appartenant à la gamme Advantage, CAYONO allie des matériaux de la plus haute qualité, une finition irréprochable et une surface durable, le tout assorti d'une garantie de 30 ans. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont un gage de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.753
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)34.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501