Publier vos produits
MINI LEFT 1570x700x430 Mod. 836
KALDEWEI

MINI LEFT 1570x700x430 Mod. 836

Traduit par Google,
Ce que ce bain économise en longueur, il le compense en largeur, là où vous en avez le plus besoin : au niveau des épaules. Avec cette forme spéciale, la MINI offre une baignoire spacieuse même dans la plus petite salle de bain. Et en prime, la forme effilée signifie une réduction de la consommation d'eau. Cette baignoire pour une personne avec vidage latéral est disponible en modèle gaucher ou droitier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.836
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1570
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)44.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501