Publier vos produits
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
    KALDEWEI

    CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2

    Traduit par Google,
    La douche de plain-pied CONOFLAT se distingue par son design extrêmement plat, sans bords sur lesquels on peut trébucher. Le couvercle de bonde émaillé s'intègre parfaitement dans la surface au ras du sol. Pour une nouvelle esthétique élégante, une liberté de mouvement illimitée et un confort de position optimal : les douches de plain-pied de Kaldewei. Mais la CONOFLAT ne garantit pas seulement un plaisir de douche exclusif, grâce à son concept de design cohérent, elle s'associe également parfaitement à la baignoire CONODUO.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.865-2
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)23
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)38.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815