Publier vos produits
VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959
KALDEWEI

VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959

Traduit par Google,
Des personnalités différentes, un même principe. C’est ainsi que se présente la gamme de baignoires VAIO. Pour tous ceux qui apprécient une belle baignoire aux lignes ovales et aux accoudoirs confortables, nous proposons huit modèles répondant à une grande variété de besoins et d’options d’installation. Les modèles VAIO monoplace, VAIO SET et VAIO 6 peuvent être équipés de barres de maintien pour une sécurité accrue. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont un gage de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
Spécifications techniques
  • Réference unique.959
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)1900
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)47.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501