Publier vos produits
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
    KALE

    KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min

    Spécification
    • Comfort length: 113 mm

      Comfort height: 99 mm

      35 mm ceramic cartridge

      Honeycomb aerator

      5 liter / minute water flow (at any pressure)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kaleseramik-mare-basin-mixer-5l-min
    • Famille de produitsMare
    • Groupe de produitsMare Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures