Publier vos produits
W85/40F Front Wood Fireplace
W85/40F Front Wood Fireplace
W85/40F Front Wood Fireplace

    W85/40F Front Wood Fireplace

    Traduit par Google,

    Kalfire W85/40F est une cheminée à bois fermée.‎ Un feu de bois a un pouvoir de séduction incomparable.‎ Un feu flamboyant apporte non seulement de la chaleur, mais il crée également une atmosphère cosy et intimiste.‎ Kalfire cherche continuellement à développer cet aspect convivial de ses feux tout en optimisant leurs performances, recherche qui a donné naissance à la nouvelle génération de foyers fermés Kalfire W.‎ Par rapport à une cheminée traditionnelle, la seule chose que nous n'avons pas changé est le bois.‎

    Modèle avant
    Les modèles de façade Kalfire W sont disponibles dans une grande variété de designs et de tailles.‎ La largeur du panneau de verre varie de 45 à 105 cm et la forme du quasi carré au rectangulaire.‎ Ce large choix vous permet de trouver un modèle qui vous convient. s'adapte à votre intérieur et à l'espace disponible.‎

    Spécification
    • Product information:
      - Interior options
      - Mounting trim options
      - CE Certified
      - Energy efficiency class: A+
      Interior:
      - Design
      - Skamol
      - Lamella

    Spécifications techniques
    • Réference unique.w85-40f-wood-fire
    • Famille de produitsWood fireplace
    • Groupe de produitsFront Wood Fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1397
    • Largeur (mm)1077
    • Profondeur (mm)556
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces