Publier vos produits
OMNIPOWER 1ph Electricity meter
OMNIPOWER 1ph Electricity meter
OMNIPOWER 1ph Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER 1ph Electricity meter

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Compteurs d'électricité intelligents pour le réseau intelligent.

    La numérisation du réseau commence par les appareils qui mesurent et collectent les données et apportent l'intelligence à la périphérie du réseau. C'est pourquoi nos compteurs et capteurs d'électricité intelligents sont conçus pour bien plus que la simple collecte de données pour la facturation de la consommation. Nos compteurs d'électricité offrent toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d'un compteur intelligent, y compris votre choix de technologie de communication, qu'il s'agisse d'un maillage RF ou d'un IoT cellulaire. La précision de nos compteurs est inégalée, garantissant une facturation fiable de la consommation et des utilisateurs finaux satisfaits. Les mises à niveau du micrologiciel en direct maintiennent les compteurs d'électricité à jour et prêts pour de nouveaux cas d'utilisation pendant toute la durée de vie du compteur allant jusqu'à 20 ans, tandis que des taux de défaillance exceptionnellement bas protègent votre retour sur investissement. La qualité irréprochable de nos produits découle d'une production entièrement automatisée.

    Spécification
    • The OMNIPOWER® single phase electricity meter for use in households is a high-precision smart meter, offering long-term stability and reliability. Our OMNIPOWER® single phase meter comes in several variants to fit every need. It can be configured to fit your network infrastructure, whether you have specific demands for encryption standards, data collection protocols, the chosen communication technology or something entirely else.

      As a high-end smart meter, the OMNIPOWER® single phase energy meter can be equipped with a wide range of communication modules and provides intelligent features like 4-quadrant metering, power quality registration and remote disconnect as default. Elective breakers and an STS prepayment certified solution are also among your options.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OMNIPOWER_1ph
    • Famille de produitsEL meters
    • Groupe de produitsOMNIA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCPower monitoring or control systems
    • Code UNSPSC39121106
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_51_28
    • Description de l'Uniclass 2015Energy meters
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Power Monitoring
    • Numéro OmniClass23-35 25 13
    • Titre OmniClassElectrical Energy Recording Devices

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord