Publier vos produits
READy Concentrator
READy Concentrator
READy Concentrator
    Kamstrup

    READy Concentrator

    Traduit par Google,

    READy Concentrator est le composant réseau central qui constitue l'infrastructure d'un réseau fixe READy. Sa première priorité est de collecter les valeurs de comptage des compteurs et capteurs Wireless M-Bus installés et de transmettre les données à READy Manager (le système supérieur de gestion des données des compteurs (MDM )) via une connexion Internet filaire ou sans fil. Il est possible de lire les données des compteurs/capteurs prioritaires et de transférer les données vers READy Manager à des intervalles allant jusqu'à toutes les 5 minutes.

    Spécification
    • READy Concentrator is designed for outdoor installation and is easily installed by means of the built-in bracket on the back. When installed outdoors, READy Concentrator must be installed in a suitable outdoor cabinet.When installed outdoors in extreme environments, e.g. in chimneys of the utility or other installations located at high elevations, READy Concentrator is installed in a stainless steel cabinet with built-in heating element partly for securing optimal radio coverage, partly for achieving the optimal operation conditions in any weather conditions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.READyConcentrator
    • Famille de produitsCommon Hardware
    • Groupe de produitsREADy Hardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)208
    • Largeur (mm)168
    • Profondeur (mm)65
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSegment de Débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flow Measurement
    • Numéro OmniClass23-27 15 17
    • Titre OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord